ZHCUB63 july 2023 TPS6521905 , TPS6521905-Q1
PMIC 寄存器映射包含 NVM 和非 NVM 位。寄存器地址 0x00 至 0x27 包含由 EEPROM 备份的 NVM 位。该寄存器设置可通过 I2C 进行更改,并且可按照编程指南中所述对默认值重新编程。每个 NVM 位的复位值在数据表寄存器映射中标记为“X”,因为这些值可以重新进行编程,并且对于每个可订购器件型号都是唯一的。
非 NVM 位位于寄存器地址 0x28 至 0x41 中。这些寄存器设置可由 I2C 更改,但默认值无法重新进行编程。下电上电后以及每次 PMIC 进入初始化状态时,非 NVM 位的寄存器设置都会恢复为其默认值。可以在数据表寄存器映射中的“复位”列下找到非 NVM 位的默认值。