ZHCUB63 july   2023 TPS6521905 , TPS6521905-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2NVM 编程的硬件要求
  6. 3典型 NVM 流程
  7. 4编程指令
    1. 4.1  配置使能设置
    2. 4.2  配置降压转换器
    3. 4.3  配置 LDO
    4. 4.4  配置 GPIO
    5. 4.5  配置序列
    6. 4.6  配置多功能引脚
    7. 4.7  配置 EN/PB/VSENSE 引脚
    8. 4.8  更改 I2C 地址
    9. 4.9  配置屏蔽设置
    10. 4.10 NVM 重新编程
  8.   A 非 NVM 寄存器
  9.   B 将 NVM 配置文件加载到 PMIC
  10.   C PMIC 可配置字段
  11.   D 参考文献

NVM 重新编程

更新寄存器设置后,可以通过将 0x0A 写入寄存器地址 0x34 而将新值保存到 NVM 中。

  • 图 4-11 显示了使用 TPS65219-GUI 时用于将寄存器设置保存到 NVM 的按钮。
  • 表 4-24 显示了不使用 TPS65219-GUI 时要写入的寄存器字段。
GUID-20230505-SS0I-SKG6-N8XV-N4HNKLZ4VJB9-low.svg图 4-11 使用 TPS65219-GUI 重新对 NVM 进行编程

表 4-24 用以将寄存器设置保存到 NVM 中的 I2C 写入
寄存器地址 数据
位编号 字段名称
0x34 3-0 USER_NVM_CMD 0x0A

注: 建议使用 TPS65219-GUI 将所选的寄存器设置导出到 CSV 和 JSON 文件中。图 4-12 展示了如何导出 NVM 设置。使用“Save Registers As”之前,必须在“Register File Format”中选择文件格式。
GUID-20230504-SS0I-W3B2-4N4B-6WVHNJBPVRB6-low.svg图 4-12 使用 TPS65219-GUI 导出 NVM 设置