ZHCUB63
july 2023
TPS6521905
,
TPS6521905-Q1
1
摘要
商标
1
引言
2
NVM 编程的硬件要求
3
典型 NVM 流程
4
编程指令
4.1
配置使能设置
4.2
配置降压转换器
4.3
配置 LDO
4.4
配置 GPIO
4.5
配置序列
4.6
配置多功能引脚
4.7
配置 EN/PB/VSENSE 引脚
4.8
更改 I2C 地址
4.9
配置屏蔽设置
4.10
NVM 重新编程
A 非 NVM 寄存器
B 将 NVM 配置文件加载到 PMIC
C PMIC 可配置字段
D 参考文献
商标
Other TMs