ZHCUB63 july   2023 TPS6521905 , TPS6521905-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2NVM 编程的硬件要求
  6. 3典型 NVM 流程
  7. 4编程指令
    1. 4.1  配置使能设置
    2. 4.2  配置降压转换器
    3. 4.3  配置 LDO
    4. 4.4  配置 GPIO
    5. 4.5  配置序列
    6. 4.6  配置多功能引脚
    7. 4.7  配置 EN/PB/VSENSE 引脚
    8. 4.8  更改 I2C 地址
    9. 4.9  配置屏蔽设置
    10. 4.10 NVM 重新编程
  8.   A 非 NVM 寄存器
  9.   B 将 NVM 配置文件加载到 PMIC
  10.   C PMIC 可配置字段
  11.   D 参考文献

配置降压转换器

可以为降压转换器设定多项设置,其中包括输出电压、欠压 (UV) 监控和带宽等。

GUID-20230428-SS0I-C1RD-KN7F-Q3J6KWGKMSGZ-low.svg图 4-3 使用 TPS65219-GUI 的降压转换器设置

表 4-2 用于 Buck1 配置的 NVM 寄存器
寄存器地址 设置
位编号 字段名称
带宽 0x0A 7 BUCK1_BW_SEL 0h = 低带宽

1h = 高带宽

UV 监控 6 BUCK1_UV_THR_SEL 0h = -5% UV 检测电平

1h = -10% UV 检测电平

输出电压 5-0 BUCK1_VSET 请参阅数据表上的寄存器映射
表 4-3 用于 Buck2 配置的 NVM 寄存器
寄存器地址 设置
位编号 字段名称
带宽 0x09 7 BUCK2_BW_SEL 0h = 低带宽

1h = 高带宽

UV 监控 6 BUCK2_UV_THR_SEL 0h = -5% UV 检测电平

1h = -10% UV 检测电平

输出电压 5-0 BUCK2_VSET 请参阅数据表上的寄存器映射
表 4-4 用于 Buck3 配置的 NVM 寄存器
寄存器地址 设置
位编号 字段名称
带宽 0x08 7 BUCK3_BW_SEL 0h = 低带宽

1h = 高带宽

UV 监控 6 BUCK3_UV_THR_SEL 0h = -5% UV 检测电平

1h = -10% UV 检测电平

输出电压 5-0 BUCK3_VSET 请参阅数据表上的寄存器映射
表 4-5 用于开关模式的 NVM 寄存器(仅在 BUCK_FF_ENABLE = 1h 时适用)
寄存器地址 设置
位编号 字段名称
展频 0x03 5 BUCK_SS_ENABLE 0h = 已禁用展频

1h = 已启用展频

开关模式 4 BUCK_FF_ENABLE 请勿更改此位
Buck2/Buck3 相位配置 3-2 BUCK3_PHASE_CONFIG 0h = 0 度

1h = 90 度

2h = 180 度

3h = 270 度

1-0 BUCK2_PHASE_CONFIG 0h = 0 度

1h = 90 度

2h = 180 度

3h = 270 度