ZHCUB63 july   2023 TPS6521905 , TPS6521905-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2NVM 编程的硬件要求
  6. 3典型 NVM 流程
  7. 4编程指令
    1. 4.1  配置使能设置
    2. 4.2  配置降压转换器
    3. 4.3  配置 LDO
    4. 4.4  配置 GPIO
    5. 4.5  配置序列
    6. 4.6  配置多功能引脚
    7. 4.7  配置 EN/PB/VSENSE 引脚
    8. 4.8  更改 I2C 地址
    9. 4.9  配置屏蔽设置
    10. 4.10 NVM 重新编程
  8.   A 非 NVM 寄存器
  9.   B 将 NVM 配置文件加载到 PMIC
  10.   C PMIC 可配置字段
  11.   D 参考文献

配置 GPIO

GPIO 可用于启用外部分立式元件。GPIO 还可用于多 PMIC 配置,以同步两个 TPS65219 器件之间的上电和断电序列。

  • 图 4-5 显示了使用 TPS65219-GUI 时需要更改的设置。

  • 表 4-10表 4-11 显示了不使用 TPS65219-GUI 时要写入的寄存器字段。

GUID-20230428-SS0I-6BCN-GX4D-NPMC3SLWXNJJ-low.svg图 4-5 GPIO 配置

表 4-10 用于 GPIO 设置的 NVM 寄存器
寄存器地址 设置
位编号 字段名称
活动状态下的使能设置 0x1E 2 GPIO_EN 0h = 禁用。输出状态是低电平。

1h = 启用。输出状态为高阻态。

1 GPO2_EN 0h = 禁用。输出状态是低电平。

1h = 启用。输出状态为高阻态。

0 GPO1_EN 0h = 禁用。输出状态是低电平。

1h = 启用。输出状态为高阻态。

待机状态下的使能设置 0x22 2 GPIO_STBY_E N 0h = 禁用。输出状态是低电平。

1h = 启用。输出状态为高阻态。

1 GPO2_STBY_E N 0h = 禁用。输出状态是低电平。

1h = 启用。输出状态为高阻态。

0 GPO1_STBY_E N 0h = 禁用。输出状态是低电平。

1h = 启用。输出状态为高阻态。

表 4-11 用于多 PMIC 配置的 NVM 寄存器
寄存器地址 设置
位编号 字段名称
GPO2 配置 0x1F 3 MULTI_DEVICE_ENABLE 0h = 单器件配置

1h = 多器件配置