ZHCUB63 july   2023 TPS6521905 , TPS6521905-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2NVM 编程的硬件要求
  6. 3典型 NVM 流程
  7. 4编程指令
    1. 4.1  配置使能设置
    2. 4.2  配置降压转换器
    3. 4.3  配置 LDO
    4. 4.4  配置 GPIO
    5. 4.5  配置序列
    6. 4.6  配置多功能引脚
    7. 4.7  配置 EN/PB/VSENSE 引脚
    8. 4.8  更改 I2C 地址
    9. 4.9  配置屏蔽设置
    10. 4.10 NVM 重新编程
  8.   A 非 NVM 寄存器
  9.   B 将 NVM 配置文件加载到 PMIC
  10.   C PMIC 可配置字段
  11.   D 参考文献

NVM 编程的硬件要求

PMIC 有两个存储器空间:寄存器映射空间和 NVM 空间。对 NVM 重新编程的方法是:首先通过串行接口 (I2C) 写入寄存器映射,然后将寄存器设置保存到 NVM 中。由于配置首先需要写入控制稳压器和数字引脚的寄存器映射,因此必须对 PMIC 资源没有依赖或使用需求。例如,在重新对 NVM 进行编程时,必须使用外部电源为 I2C 引脚的上拉电阻供电,而不是使用其中一个 PMIC 电源器件。表 2-1图 2-1 显示了在 PMIC 和编程器件之间进行硬件设置的最低硬件要求。

注: 在初始化状态下重新对 NVM 进行编程时,不需要其他外部元件,如电感器、电容器等。但是,在活动状态下运行 PMIC 并验证 NVM 设置需要这些元件。

表 2-1 NVM 编程的最低硬件要求
器件引脚 所需的连接
VSYS VSYS 电压必须为 3.3V 或更高,并且不得超过规格中建议的最大电压。
VSYS 必须具有至少 2.2uF 的电容。
VDD1P8 VDD1P8 必须具有 2.2uF 的电容
I2C 引脚 I2C 引脚上的上拉电阻 (SDA/SCL) 必须由外部 3.3V 电源供电。
PMIC 的 I2C 引脚必须由外部 I2C 器件驱动,该器件可以与 PMIC 通信并写入寄存器。
EN/PB/VSENSE EN/PB/VSENSE 引脚必须通过上拉电阻连接到 VSYS。
AGND AGND(引脚编号 15)必须通过过孔连接到 PCB 接地层。保持 AGDN 引脚与过孔之间的布线较短。
散热焊盘 封装散热焊盘必须通过至少九个过孔连接到 PCB 接地层。

GUID-20230428-SS0I-RLMP-QBRF-FTJLKQB02MRX-low.svg图 2-1 NVM 编程的硬件设置