ZHCUB63 july 2023 TPS6521905 , TPS6521905-Q1
本文档中描述的配置过程写入 NVM 空间,旨在用于生产线或原型板。该机制不适用于最终应用,因为该过程会影响稳压器输出和数字引脚功能。TPS6521905 属于 TPS65219 系列,是专为支持定制 NVM 配置而创建的可订购器件型号。表 1-1 显示了用户可编程型号以及支持的封装尺寸、温度和开关模式。图 1-1 介绍了针对预配置 NVM 和基于容量的定制 NVM 的供应选项。设计资源不仅可用于预配置的 NVM 和大容量 NVM,还可用于小容量定制 NVM。这些资源包括应用手册、用户指南、技术参考手册以及可立即加载到 PMIC NVM 中的 NVM 配置文件。访问 TI.com 上的 TPS6521905 产品页面或使用我们的 PMIC E2E 论坛,查看可用资源。
OPN | 封装 | 温度 | 支持的开关频率 |
---|---|---|---|
TPS6521905RHBR | RHB - 5x5(0.5mm 间距) | Ta = -40℃ 至 105℃ Tj = -40°C 至 125°C |
准固定频率 (自动 PFM 和强制 PWM) |
TPS6521905RSMR | RSM - 4x4(0.4mm 间距) | Ta = -40℃ 至 105℃ Tj = -40°C 至 125°C |
准固定频率 (自动 PFM 和强制 PWM) |
TPS6521905WRHBRQ1 | RHB - 5x5(0.5mm 间距) 可湿性侧面 |
Ta = -40℃ 至 125℃ Tj = -40°C 至 150°C |
准固定频率 (自动 PFM 和强制 PWM) |
可应要求提供 | RHB - 5x5(0.5mm 间距) 可湿性侧面 |
Ta = -40℃ 至 125℃ Tj = -40°C 至 150°C |
固定频率 (推荐用于需要最佳 EMI 控制的应用。可提供展频和异相开关) |