ZHCUB63 july 2023 TPS6521905 , TPS6521905-Q1
PMIC 的使能引脚可配置为“Enable”、“Push-Button”或“VSENSE”。除此功能外,还可以配置抗尖峰脉冲。此外,该引脚还具有首次电源检测 (FSD) 选项,从而在首次上电期间忽略 EN/PB/VSENSE 引脚的状态。
寄存器地址 | 位 | 设置 | ||
---|---|---|---|---|
位编号 | 字段名称 | |||
首次电源检测 | 0x20 | 7 | PU_ON_FSD | 0h = FSD 已禁用 1h = FSD 已启用 |
引脚配置 | 5-4 | EN_PB_VSENSE_CONFIG | 0h = 启用 1h = 按钮 2h = VSENSE 3h = 使能 |
|
抗尖峰脉冲 | 3 | EN_PB_VSENSE_DEGL | 请参阅数据表上的寄存器映射 |