ZHCUB63 july   2023 TPS6521905 , TPS6521905-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2NVM 编程的硬件要求
  6. 3典型 NVM 流程
  7. 4编程指令
    1. 4.1  配置使能设置
    2. 4.2  配置降压转换器
    3. 4.3  配置 LDO
    4. 4.4  配置 GPIO
    5. 4.5  配置序列
    6. 4.6  配置多功能引脚
    7. 4.7  配置 EN/PB/VSENSE 引脚
    8. 4.8  更改 I2C 地址
    9. 4.9  配置屏蔽设置
    10. 4.10 NVM 重新编程
  8.   A 非 NVM 寄存器
  9.   B 将 NVM 配置文件加载到 PMIC
  10.   C PMIC 可配置字段
  11.   D 参考文献

配置屏蔽设置

有多种中断设置可被屏蔽,从而绕过特定 PMIC 监控功能或修改 PMIC 在检测到中断时的反应方式。可以屏蔽的中断包括欠压监测、温度监测等。图 4-10 显示了 GUI 配置选项卡中的屏蔽设置。

注: 如果任何屏蔽寄存器未显示在 TPS65219-GUI 的配置选项卡中,则可以在包含完整寄存器列表的寄存器映射中找到它们。

GUID-20230710-SS0I-SQQX-XXZ5-XPBG6QKJVSZD-low.svg图 4-10 TPS65219-GUI 中的屏蔽设置
表 4-21 寄存器 0x1E 上的屏蔽设置
寄存器地址
位编号 字段名称
0x1E 7 BYPASS_RAILS_DISCHA RGED_CHECK

表 4-22 寄存器 0x1E 上的屏蔽设置
寄存器地址
位编号 字段名称
0x24 7 MASK_RETRY_COUNT
6 BUCK3_UV_MASK
5 BUCK2_UV_MASK
4 BUCK1_UV_MASK
3 LDO4_UV_MASK
2 LDO3_UV_MASK
1 LDO2_UV_MASK
0 LDO1_UV_MASK
表 4-23 寄存器 0x1E 上的屏蔽设置
寄存器地址
位编号 字段名称
0x25 7 MASK_INT_FOR_PB
6-5 MASK_EFFECT
4 MASK_INT_FOR_RV
3 SENSOR_0_WARM_MASK
2 SENSOR_1_WARM_MASK
1 SENSOR_2_WARM_MASK
0 SENSOR_3_WARM_MASK