ZHCUB63 july 2023 TPS6521905 , TPS6521905-Q1
TPS65219 PMIC 有三个可配置多功能引脚。MODE/STBY 和 MODE/RESET 可配置为 MODE(以选择开关)、STBY(以触发至待机状态的转换),或配置为 RESET(以触发冷复位或热复位)。可将 VSEL_SD/VSEL_DDR 引脚配置为设置 LDO1 或 LDO2(可选)上的输出电压或设置 Buck3 上的输出电压。有关引脚极性信息,请参阅数据表。
寄存器地址 | 位 | 设置 | ||
---|---|---|---|---|
位编号 | 字段名称 | |||
引脚功能 | 0x1F | 0 | VSEL_DDR_SD | 0h = VSEL 引脚配置为 DDR,以设置 Buck3 上的电压 1h = VSEL 引脚配置为 SD,以设置 VSEL_RAIL 上的电压 |
VSEL 电源轨选择 | 2 | VSEL_RAIL | 0h = LDO1 1h = LDO2 |
|
引脚极性 | 1 | VSEL_SD_POLARITY | 0h =
|
寄存器地址 | 位 | 设置 | ||
---|---|---|---|---|
位编号 | 字段名称 | |||
引脚功能 | 0x20 | 1-0 | MODE_STBY_CONFIG | 0h = MODE 1h = STBY 2h = MODE 和 STBY 3h = MODE |
引脚极性 | 0x1F | 4 | MODE_STBY_POLARITY | 请参阅数据表上的寄存器映射 |
寄存器地址 | 位 | 设置 | ||
---|---|---|---|---|
位编号 | 字段名称 | |||
引脚功能 | 0x20 | 2 | MODE_RESET_CONFIG | 0h = MODE 1h = RESET |
RESET 配置 | 6 | WARM_COLD_RESET_CONFIG | 0h = COLD RESET 1h = WARM RESET |
|
引脚极性 | 0x1F | 5 | MODE_RESET_POLARITY | 请参阅数据表上的寄存器映射 |