ZHCUB63 july   2023 TPS6521905 , TPS6521905-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2NVM 编程的硬件要求
  6. 3典型 NVM 流程
  7. 4编程指令
    1. 4.1  配置使能设置
    2. 4.2  配置降压转换器
    3. 4.3  配置 LDO
    4. 4.4  配置 GPIO
    5. 4.5  配置序列
    6. 4.6  配置多功能引脚
    7. 4.7  配置 EN/PB/VSENSE 引脚
    8. 4.8  更改 I2C 地址
    9. 4.9  配置屏蔽设置
    10. 4.10 NVM 重新编程
  8.   A 非 NVM 寄存器
  9.   B 将 NVM 配置文件加载到 PMIC
  10.   C PMIC 可配置字段
  11.   D 参考文献

配置 LDO

可以为 LDO 稳压器设定多项设置,其中包括输出电压、欠压 (UV) 监控等。

  • 图 4-4 显示了使用 TPS65219-GUI 时需要更改的设置。

GUID-20230428-SS0I-10MF-3HHF-QJV1CHTLQ69B-low.svg 图 4-4 使用 TPS65219-GUI 的 LDO 设置
表 4-6 用于 LDO1 设置的 NVM 寄存器
寄存器地址 设置
位编号 字段名称
输出电压 0x07 5-0 LDO1_VSET 请参阅数据表上的寄存器映射
配置 7 LDO1_LSW_CONFIG 0h = LDO1 未配置为负载开关

1h = LDO1 配置为负载开关

6 LDO1_BYP_CONFIG 0h = LDO1 配置为 LDO

1h = LDO1 配置为旁路

(仅适用于 LDO1_LSW_CONFIG 0x0)

UV 监控 0x1E 3 LDO1_UV_THR 0h = -5% UV

1h = -10% UV

表 4-7 用于 LDO2 设置的 NVM 寄存器
寄存器地址 设置
位编号 字段名称
输出电压 0x06 7 LDO2_VSET 请参阅数据表上的寄存器映射
配置 6 LDO2_LSW_CONFIG 0h = LDO1 未配置为负载开关

1h = LDO1 配置为负载开关

5-0 LDO2_BYP_CONFIG 0h = LDO1 配置为 LDO

1h = LDO1 配置为旁路

(仅适用于 LDO1_LSW_CONFIG 0x0)

UV 监控 0x1E 4 LDO2_UV_THR 0h = -5% UV

1h = -10% UV

表 4-8 用于 LDO3 设置的 NVM 寄存器
寄存器地址 设置
位编号 字段名称
输出电压 0x05 5-0 LDO3_VSET 请参阅数据表上的寄存器映射
配置 6 LDO3_LSW_CONFIG 0h = LDO 模式

1h = LSW 模式

斜坡 7 LDO3_SLOW_PU_RAMP 0h = 上电快速斜坡

1h = 上电慢速斜坡

UV 监控 0x1E 5 LDO3_UV_THR 0h = -5% UV

1h = -10% UV

表 4-9 用于 LDO4 设置的 NVM 寄存器
寄存器地址 设置
位编号 字段名称
输出电压 0x04 5-0 LDO4_VSET 请参阅数据表上的寄存器映射
配置 6 LDO4_LSW_CONFIG 0h = LDO 模式

1h = LSW 模式

斜坡 7 LDO4_SLOW_PU_RAMP 0h = 上电快速斜坡

1h = 上电慢速斜坡

UV 监控 0x1E 6 LDO4_UV_THR 0h = -5% UV

1h = -10% UV