ZHCACV2 july 2023
来自三个栅极驱动器中任何一个的故障输入配置为输入 GPIO FLT_A、FLT_B、FLT_C。变为高电平时,这些信号表示栅极驱动器硬件中的故障条件。此输入作为跳闸输入通过输入 XBAR → EPWM XBAR 路由到 EPWM 的一次性跳闸区域。
从 EPWM XBAR,为数字比较子模块提供跳闸输入以创建 DCAEVT1 和 DCBEVT1。这些事件会再次配置为跳闸区域子模块中一次性跳闸的输入。节 3.2.6对此过程进行了说明。