该设计的软件可在 MCU+ Academy 内获取。若要打开工程:
- 如有必要,请按照 AM263x MCU+ SDK 入门指南中的说明安装 Code Composer Studio™ (CCS) 版本 12 或更高版本。
- 支持的最低 SysConfig 版本为 1.14.0 或更高版本。
- 本演示支持的最低 MCU_PLUS_SDK 版本为 mcu_plus_sdk_am263x_08_05_00_24。
- 如果演示不支持最新的 MCU SDK,请在 E2E™ 论坛上报告。
- 如有必要,每个软件包的安装步骤将作为 SDK 和工具设置的一部分提供。
- 从 Resource Explorer 中的 AM26x 设计库下载 AM263x 的串式逆变器演示。
- 打开 CCS 并创建一个新的工作区。
- 在 CCS 中,转到 Project → Import CCS Project。导航到固件的位置,然后点击“import project”。
- 要使用 CCS 启动工程,请将 EVM 设置为 NOBOOT 模式。按照入门指南的“EVM 设置”部分中所述的步骤设置 EVM。
- 要将逆变器演示代码加载到 EVM 中并运行这些代码,请按照入门指南 中加载和运行示例 部分所述的步骤操作。