ZHCACV2 july 2023
比较器子系统 (CMPSS) 由模拟比较器和支持电路组成,这些电路用于电压和电流跳闸监控。电流演示使用 ADC 监控 6 个电压单元(电网侧和逆变器侧组合)。因此,配置了 6 个 CMPSS 比较器并将其连接到这些各自的 ADC。每个 CMPSS 都有一个连接到负极端子的基准 DAC。SysConfig 提供了一个数据字段来修改此 DAC 值,从而设置跳闸的阈值电压。表 3-4 介绍了使用的 6 个 CMPSS 模块。由于 E1 和 E2 之间的 ADC 引脚排列不同,因此连接到 HSEC 板的 E1 和 E2 版 controlCARD 的 CMPSS 和 ADC 映射不同。表 3-5 中列出了这种引脚排列的差异。
ADC | CMPSS | DAC 参考 | 跳闸事件 |
---|---|---|---|
TINV_VGRID_A_ADC_BASE (ADC0_AIN2) | CMPSSA1:inH | 3600 | +ve 端子的输入高于 DCH 中的阈值 |
TINV_VINV_A_ADC_BASE (ADC1_AIN2) | CMPSSA3:inH | 3600 | +ve 端子的输入高于 DCH 中的阈值 |
TINV_VGRID_C_ADC_BASE (ADC2_AIN2) | CMPSSA5:inH | 3600 | +ve 端子的输入高于 DCH 中的阈值 |
TINV_VINV_C_ADC_BASE (ADC2_AIN3) | CMPSSA5:inL | 3600 | 无法实现一次性触发 |
TINV_VGRID_B_ADC_BASE (ADC3_AIN0) | CMPSSA6:inH | 3600 | +ve 端子的输入高于 DCH 中的阈值 |
TINV_VINV_B_ADC_BASE (ADC3_AIN1) | CMPSSA6:inL | 3600 | 无法实现一次性触发 |
ADC 类型名称 | ADC 引脚 | CMPSS | DAC 参考 | 跳闸事件 |
---|---|---|---|---|
TINV_VGRID_A_ADC_BASE | ADC0_AIN2 | CMPSSA1:inH | 3600 | +ve 端子的输入高于 DCH 中的阈值 |
TINV_VINV_A_ADC_BASE | ADC0_AIN4 | CMPSSB0:inH | 3600 | +ve 端子的输入高于 DCH 中的阈值 |
TINV_VGRID_B_ADC_BASE | ADC2_AIN0 | CMPSSA4:inH | 3600 | +ve 端子的输入高于 DCH 中的阈值 |
TINV_VINV_B_ADC_BASE | ADC2_AIN1 | CMPSSA4:inL | 3600 | 无法实现一次性触发 |
TINV_VGRID_C_ADC_BASE | ADC3_AIN0 | CMPSSA6:inH | 3600 | +ve 端子的输入高于 DCH 中的阈值 |
TINV_VINV_C_ADC_BASE | ADC3_AIN1 | CMPSSA6:inL | 3600 | 无法实现一次性触发 |
图 3-21 说明了连接到 A 相电网侧电压 (TINV_VGRID_A_ADC_BASE) 的 ADC1_AIN2 的高电平比较器配置。
当超过阈值时,比较器会发出 CTRIPH、CTRIPL 信号(高电平)。该信号需要在 PWM XBAR 系统的帮助下传递到 EPWM 的跳闸区域模块。为高电平比较器或低电平比较器的每个 CTRIP 配置 6 个 PWM XBAR。