ZHCACV2 july 2023
本实验会检查检测功能,并且在 clearPWMTrip 设置为 1 之前不会发生开关操作。通过更改用户设置文件中的 LAB_NUMBER 将工程设置为实验 5。在这种情况下,转换器作为整流器运行,可以观察到在无任何功率因数校正的情况下汲取的整流电流。还可以在此构建中安全地验证 SPLL 锁定。确保正确指定电网频率,可以使用 TINV_AC_FREQ_HZ 宏更改电网频率。继电器在初始化期间关闭。图 5-7 展示了实验 5 ISR1 的工作流程。ISR2 与前面的实验类似。
若要验证实验 5 中的升压操作,请按照提供的顺序执行以下步骤:
使用非常低的交流输入开始实验。一旦 clearPWMTrip 成功清除浪涌过流跳闸,就会缓慢地将交流输入逐步增加到所需的值。避免因交流输入突然增加而导致 PWM 跳闸。