ZHCACV2 july 2023
对于高电平比较器事件,当 DCAEVT1 和 DCBEVT1 事件各自的跳闸设置为高电平时,将生成这两个事件。这里,EPWM_XBARx 携带跳闸信号。图 3-23 中显示了同一配置的对应关系。
对于低电平比较器,会生成 DCAEVT2 和 DCBEVT2。但这不会生成一次性跳闸(EVT2 仅适用于 CBC 跳闸)。
生成事件后,将事件链接到一次性跳闸配置。对所有 6 个 PWM 实例重复此数字比较和跳闸区域配置。配置完成后,任何超过指定阈值的相电压或电流都将使系统中的所有 PWM 发生跳变。