ZHCACV2 july   2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2硬件要求
    1. 2.1 所需的硬件和测试仪器
    2. 2.2 设计中使用的微控制器资源
    3. 2.3 TIDA-01606 REV-6 的硬件更改
    4. 2.4 TMDSCNCD263 controlCARD™ 更改
  6. 3软件
    1. 3.1 固件入门
      1. 3.1.1 打开 Code Composer Studio 工程
      2. 3.1.2 软件架构
      3. 3.1.3 工程文件夹结构
    2. 3.2 SysConfig 设置
      1. 3.2.1  EPWM 配置
      2. 3.2.2  EPWM 事件触发中断
      3. 3.2.3  计时器配置
      4. 3.2.4  SDFM 配置
      5. 3.2.5  ADC 配置
      6. 3.2.6  CMPSS 配置
      7. 3.2.7  EPWM XBAR 配置
      8. 3.2.8  ECAP 配置
      9. 3.2.9  输出 XBAR 配置
      10. 3.2.10 输入 XBAR 配置
    3. 3.3 中断和实验结构
      1. 3.3.1 ISR1
      2. 3.3.2 ISR1 - 实验 3
      3. 3.3.3 ISR2
    4. 3.4 保护方案
    5. 3.5 CPU 负载
    6. 3.6 构建、加载和调试固件
  7. 4实施优化
  8. 5测试和结果
    1. 5.1 实验 1
    2. 5.2 测试逆变器运行情况
      1. 5.2.1 实验 2 和实验 3
      2. 5.2.2 实验 3 性能
      3. 5.2.3 逆变器中断基准测试
      4. 5.2.4 实验 4
    3. 5.3 测试 PFC 运行情况
      1. 5.3.1 实验 5
        1. 5.3.1.1 Memory Browser - 持续刷新
      2. 5.3.2 实验 6
      3. 5.3.3 实验 7
      4. 5.3.4 实验 7 中的 PFC 运行测试结果
      5. 5.3.5 PFC 中断基准测试
  9. 6参考文献

所需的硬件和测试仪器

该参考设计包含以下元素:

  • 一块 TIDA-01606 电源板

以下列表显示了用于控制 MCU 上的功率级的重要资源:

  • 三块 TIDA-01606 栅极驱动器卡
  • 一块 TIDA-01606 ISOHVCARD
  • 一块 TMDSCNCD263 controlCARD
  • Mini USB 电缆
  • 用于将软件加载到 AM263x MCU 的计算机

对本设计进行供电和评估需要以下测试设备列表:

  • 用作电路板初级电源的 15V、4A 台式电源

对于 PFC 模式:

  • 支持 400V L-L 的三相交流电源
    • 要连接到直流输出端的 10kW 电阻负载

对于逆变器模式:

  • 10kW 星形连接式电阻负载网络
  • 用于直流链路输入的 800V、12A 电源
  • 四通道功率分析仪
  • 带有电流和高压探头的示波器