ZHCACV2 july 2023
表 2-1 列出了 MCU 上用于控制功率级的重要资源:
引脚编号 | 说明 | 软件名称 |
---|---|---|
15、31、28 | 电网电压感测 A、B、C 相 | TINV_VGRID_A、B、C |
21、33、30 | 逆变器侧电压 A、B、C 相 | TINV_VINV_A、B、C |
25、37、34 | 逆变器侧电流 A 相 | TINV_IINV_A、B、C |
42 | 总线电压感测 | TINV_VBUS |
40 | 总线电压中点检测 | TINV_VBUS_MID |
12、14、18、20 | A、B、C 相和环境温度 | TINV_TEMP_A、B、C、AMB |
49、50、58 | Q1 PWM A、B、C 相 | TINV_Q1_A、B、C |
51、52、60 | Q3 PWM A、B、C 相 | TINV_Q3_A、B、C |
53、54、62 | Q2 PWM A、B、C 相 | TINV_Q2_A、B、C |
99、103、107 | SDFM 数据 IG A、B、C | TINV_IGRID_A、B、C |
101、105、109 | SDFM 时钟 IG A、B、C | |
57、75 | SDFM 时钟源 | |
89、87、85 | SiC 故障信号 A、B、C(低电平有效) | TINV_FAULT_A、B、C |
86、88、90、92 | A、B、C、N 上的继电器 | TINV_RELAY_A、B、C、N |
61、63 | 栅极驱动器电源 PWM | TINV_GATE_DRIVE |
59 | 风扇的控制 GPIO | TINV_FAN |
108、110 | 用于在启动固件调试时查看扩展坞上的 ISR 嵌套等 | TINV_PROFILING1、2 |
95 | 栅极驱动器使能 | TNV_PWM_EN |
81 | 栅极驱动器复位 | TINV_R |