ZHCACV2 july 2023
图 3-6 显示了项目的总体结构。导入工程之后,CCS 内将显示 Project Explorer。
特定于设计并且独立于器件的文件位于 Source 文件夹中,其中含有核心算法代码。与数字电源应用相关的库和控制算法位于 libraries 文件夹中。特定于电路板和特定于驱动程序的更改在 SysConfig 中配置,此代码由 Release/SysCfg 文件夹中的 SysConfig 自动生成。main.c 文件包含工程的主要框架。该文件包括对电路板和文件的调用(有助于构建系统框架),以及中断服务例程 (ISR) 和慢速后台任务。图 3-6 介绍了详细的文件夹结构。
所有变量和函数调用都以 TINV 名称开头(例如,TINV_vSecSensed_pu)。这种命名规则让用户能够将不同的设计组合在一起,同时避免命名冲突。