ZHCACM7A january   2020  – may 2023 AFE5832 , AFE5832LP , ISO7741 , ISOW7841 , LM25037 , LM25180 , LM5180 , LM5181 , LM5181-Q1 , TX7316 , TX7332

 

  1.   1
  2.   设计适用于超声波智能探头的双极高压 SEPIC 电源
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 主要设计挑战
    2. 1.2 生成高压电源的可能拓扑
  5. 2使用 SEPIC 拓扑的高压电路设计
    1. 2.1 采用 SEPIC 拓扑的 TI 高压电源架构
  6. 3测试结果
    1. 3.1 效率和负载调整率
    2. 3.2 输出纹波测量
    3. 3.3 负载瞬态测试
    4. 3.4 噪声测量
    5. 3.5 热性能
  7. 4设计的可能变体
    1. 4.1 选项 1:可编程输出电压
    2. 4.2 选项 2:支持 1S 锂离子电池输入
    3. 4.3 选项 3:输出电压高达 ±100V
  8. 5布局指南
  9. 6时钟同步
  10. 7总结
  11. 8参考文献
  12. 9修订历史记录

采用 SEPIC 拓扑的 TI 高压电源架构

该设计实现了单级架构,仅使用单个转换器和一个开关,后跟两个互补输出部分,以生成相应的正负高压轨。定制的耦合电感器可以降低漏电感导致的能量损耗,但是,使用非耦合电感器有助于满足高度要求和更好的元件选择 [1]。反馈来自正输出轨。图 2-2 显示了完整的设计原理图,图 2-3 显示了电路板的照片,其中突出显示了高压部分。

GUID-C8545391-644A-41BC-A166-D01EBB98A37F-low.gif图 2-2 智能探头高压电路设计原理图
GUID-C1E3F1C8-4B55-4973-952E-34BA28B89553-low.jpg图 2-3 突出显示高压部分的电源板

表 2-1 介绍了使用 LM3488 器件的 SEPIC 电源转换器的元件选择和公式。

表 2-1 设计公式和所选元件
参数 方程 所选元件
占空比
方程式 1. GUID-12968EC4-2C82-4417-8611-B11390CEF2FF-low.gif
LM3488,它可以达到 100% 的占空比。
L1(用于最小 40% 的电流纹波)
方程式 2. GUID-2D89C5E4-92DD-4FA0-954B-3A2F74BFD468-low.gif

其中,R 是电流输入的纹波百分比 (0.4)
100µH(电流纹波的 23%),Isat = 1.2A,DCR = 0.377Ω
L2、L3(用于最小 40% 的电流纹波)-> L3、L4(在图 2-2 中)
方程式 3. GUID-984651BD-575B-4E7D-BCAB-1A4176B3BE28-low.gif
其中,R 是电流输入的纹波百分比 (0.4)
1000µH(电流纹波的 41%),Isat=80mA,DCR=5.4Ω
MOSFET Q1(在图 2-2 中) VSW(PEAK) = VIN + VOUT+VD=86.28 =86.28V
TOFF < 210ns,250kHz 且 D = 94.14%;
VGS(TH)< VIN
CSD19538Q3A VDS,MAX = 100V;
RDS,ON = 58mΩ;VGS,TH = 3.2V;
TOFF = 9ns
CS2、CS3 -> C25、C35(在图 2-2 中) VCS > VIN, MAX;
方程式 4. GUID-416A1F1E-94BA-4B39-B2A3-3CBA987E2411-low.gif
2.2µF;VDC = 50V
D2、D3 -> D3、D6 VIN+VOUT = 85V - 肖特基二极管以更大限度地降低损耗 STPS1150;VFORWARD = 0.78V;VRRM = 150V
COUT2、COUT3 ->C70、C232、C30、C31、C71、C233、C36(在图 2-2 中)
方程式 5. GUID-49570B56-C48A-49D9-8312-E07973A77573-low.gif
方程式 6. GUID-B10D98BB-3EFC-49E8-9B80-CB80056C6A43-low.gif

Vripple= 1% *Vout

4 x 2.2µF - VDC = 100V
CIN -> C22、C23、C24(在图 2-2 中)
方程式 7. GUID-877E4812-0BAD-42DB-AA6D-421E4929AE32-low.gif
2x 47µf - 0.1µF - VDC = 10V
补偿(RC、CC1 和 CC2)R40、C27、C177(在图 2-2 中)
方程式 8. GUID-46F1D89D-45BD-4F34-BB48-B302F5947137-low.gif
方程式 9. GUID-366FFAFC-4DD5-460D-8131-CAF5F7D739BB-low.gif
方程式 10. GUID-CD093BE5-2D6B-4C2B-A639-68B843DE4BB7-low.gif
方程式 11. GUID-31CA58E0-5161-449B-8D9B-BE826476B397-low.gif
方程式 12. GUID-D4165FF7-8309-40E7-9DF6-7BD29B354424-low.gif
Rc = 4.70kΩ - Cc1 = 0.1µF - Cc2 = 0.1µF

SEPIC 电路的输出与一个 π 滤波器级联,后跟一个发射极跟随器配置(电源滤波器),以更大限度地减少交流纹波。该滤波器旨在提供 24.44dB(请参阅方程式 13)的交流纹波衰减,如 节 3.2中的图 3-3图 3-6 所示。

方程式 13. GUID-413BAE70-B90A-487D-B298-61CE942EDBE2-low.gif

其中 f0 是 RC 滤波器的截止频率,f 是输入的开关频率。