ZHCACM7A january   2020  – may 2023 AFE5832 , AFE5832LP , ISO7741 , ISOW7841 , LM25037 , LM25180 , LM5180 , LM5181 , LM5181-Q1 , TX7316 , TX7332

 

  1.   1
  2.   设计适用于超声波智能探头的双极高压 SEPIC 电源
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 主要设计挑战
    2. 1.2 生成高压电源的可能拓扑
  5. 2使用 SEPIC 拓扑的高压电路设计
    1. 2.1 采用 SEPIC 拓扑的 TI 高压电源架构
  6. 3测试结果
    1. 3.1 效率和负载调整率
    2. 3.2 输出纹波测量
    3. 3.3 负载瞬态测试
    4. 3.4 噪声测量
    5. 3.5 热性能
  7. 4设计的可能变体
    1. 4.1 选项 1:可编程输出电压
    2. 4.2 选项 2:支持 1S 锂离子电池输入
    3. 4.3 选项 3:输出电压高达 ±100V
  8. 5布局指南
  9. 6时钟同步
  10. 7总结
  11. 8参考文献
  12. 9修订历史记录

主要设计挑战

最终超声图像的质量直接取决于电源 的质量,因为电源产生的噪声会导致图像失真。主要设计挑战如下:

  • 通过 USB 电源可生成单级无变压器双轨高压(在 25mA 下为 ±80V),可实现高度小于 5mm、高压轨对称性小于 1% 且负载调整率在 2% 以内
  • 高效的布局和放置方式通过更大限度地减少传导和辐射发射,可实现高信噪比 (SNR)、低于 -90dB 的本底噪声和数据完整性
  • 总体系统效率大于 80% 且具有出色的热性能(比环境温度高不到 15°C 的温升)