ZHCACM7A january   2020  – may 2023 AFE5832 , AFE5832LP , ISO7741 , ISOW7841 , LM25037 , LM25180 , LM5180 , LM5181 , LM5181-Q1 , TX7316 , TX7332

 

  1.   1
  2.   设计适用于超声波智能探头的双极高压 SEPIC 电源
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 主要设计挑战
    2. 1.2 生成高压电源的可能拓扑
  5. 2使用 SEPIC 拓扑的高压电路设计
    1. 2.1 采用 SEPIC 拓扑的 TI 高压电源架构
  6. 3测试结果
    1. 3.1 效率和负载调整率
    2. 3.2 输出纹波测量
    3. 3.3 负载瞬态测试
    4. 3.4 噪声测量
    5. 3.5 热性能
  7. 4设计的可能变体
    1. 4.1 选项 1:可编程输出电压
    2. 4.2 选项 2:支持 1S 锂离子电池输入
    3. 4.3 选项 3:输出电压高达 ±100V
  8. 5布局指南
  9. 6时钟同步
  10. 7总结
  11. 8参考文献
  12. 9修订历史记录

布局指南

SEPIC 中的布局非常关键。在进行设计时,最重要的规则是降低大电流开关环路中的噪声,如图 5-1 所示。电流从输入电源流向初级电感器并流经 MOSFET。为了更大限度地减小开关电流引起的电势,需要尽可能降低该环路的寄生电感。元件(初级电感器、输入电解电容器和 FET)必须尽可能彼此靠近放置。该布局中使用了一个接地平面,所有信号都返回到该低阻抗平面,如图 5-2 所示。如果高压电路放置在传感器附近,则可能需要进行屏蔽,以更大限度地减少来自高压部分的辐射干扰的影响。

GUID-C8D48FD0-E74E-49A8-BFE5-11964096A164-low.gif图 5-1 SEPIC 配置中的热循环
GUID-2738B6C1-70D8-4B58-97B1-1D1942395177-low.png图 5-2 高压布局部分