ZHCACM7A january   2020  – may 2023 AFE5832 , AFE5832LP , ISO7741 , ISOW7841 , LM25037 , LM25180 , LM5180 , LM5181 , LM5181-Q1 , TX7316 , TX7332

 

  1.   1
  2.   设计适用于超声波智能探头的双极高压 SEPIC 电源
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 主要设计挑战
    2. 1.2 生成高压电源的可能拓扑
  5. 2使用 SEPIC 拓扑的高压电路设计
    1. 2.1 采用 SEPIC 拓扑的 TI 高压电源架构
  6. 3测试结果
    1. 3.1 效率和负载调整率
    2. 3.2 输出纹波测量
    3. 3.3 负载瞬态测试
    4. 3.4 噪声测量
    5. 3.5 热性能
  7. 4设计的可能变体
    1. 4.1 选项 1:可编程输出电压
    2. 4.2 选项 2:支持 1S 锂离子电池输入
    3. 4.3 选项 3:输出电压高达 ±100V
  8. 5布局指南
  9. 6时钟同步
  10. 7总结
  11. 8参考文献
  12. 9修订历史记录

输出纹波测量

图 3-3图 3-5 分别显示了高压电路正负电源轨在满载条件下的输出纹波。纹波是在 π 滤波器之前的输出电容器处测得的,峰间纹波接近 25mV。图 3-4图 3-6 显示了在电源滤波器之后测得的纹波,该纹波已经显著衰减。

GUID-47B41D49-ED67-4A8C-B4E2-5C6AC7CCB380-low.png图 3-3 电源滤波器之前负电源轨的输出纹波
GUID-151BF8D0-0944-4ECF-BA45-FCD55FFD3D9F-low.png图 3-5 电源滤波器之前正电源轨的输出纹波
GUID-0E04B738-05E1-40B8-B8BB-5C5ABB299412-low.png图 3-4 电源滤波器之后负电源轨的输出纹波
GUID-69732396-F1B8-4876-946F-58F7FEAB7406-low.png图 3-6 电源滤波器之后正电源轨的输出纹波