ZHCACM7A january   2020  – may 2023 AFE5832 , AFE5832LP , ISO7741 , ISOW7841 , LM25037 , LM25180 , LM5180 , LM5181 , LM5181-Q1 , TX7316 , TX7332

 

  1.   1
  2.   设计适用于超声波智能探头的双极高压 SEPIC 电源
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 主要设计挑战
    2. 1.2 生成高压电源的可能拓扑
  5. 2使用 SEPIC 拓扑的高压电路设计
    1. 2.1 采用 SEPIC 拓扑的 TI 高压电源架构
  6. 3测试结果
    1. 3.1 效率和负载调整率
    2. 3.2 输出纹波测量
    3. 3.3 负载瞬态测试
    4. 3.4 噪声测量
    5. 3.5 热性能
  7. 4设计的可能变体
    1. 4.1 选项 1:可编程输出电压
    2. 4.2 选项 2:支持 1S 锂离子电池输入
    3. 4.3 选项 3:输出电压高达 ±100V
  8. 5布局指南
  9. 6时钟同步
  10. 7总结
  11. 8参考文献
  12. 9修订历史记录

热性能

图 3-11 所示为高压电路的热性能图像,其中每个电源轨上具有 25mA 的对称负载,并且 5kHz 时占空比为 20%,如图 3-7 所示。最高温度为 34.7°C,在 20°C 的环境温度下上电 30 分钟后达到。

GUID-19B346A0-3E7E-4068-93CB-EBDC5C3AC7D7-low.jpg图 3-11 高压部分的热性能