ZHCACM7A january   2020  – may 2023 AFE5832 , AFE5832LP , ISO7741 , ISOW7841 , LM25037 , LM25180 , LM5180 , LM5181 , LM5181-Q1 , TX7316 , TX7332

 

  1.   1
  2.   设计适用于超声波智能探头的双极高压 SEPIC 电源
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 主要设计挑战
    2. 1.2 生成高压电源的可能拓扑
  5. 2使用 SEPIC 拓扑的高压电路设计
    1. 2.1 采用 SEPIC 拓扑的 TI 高压电源架构
  6. 3测试结果
    1. 3.1 效率和负载调整率
    2. 3.2 输出纹波测量
    3. 3.3 负载瞬态测试
    4. 3.4 噪声测量
    5. 3.5 热性能
  7. 4设计的可能变体
    1. 4.1 选项 1:可编程输出电压
    2. 4.2 选项 2:支持 1S 锂离子电池输入
    3. 4.3 选项 3:输出电压高达 ±100V
  8. 5布局指南
  9. 6时钟同步
  10. 7总结
  11. 8参考文献
  12. 9修订历史记录

选项 1:可编程输出电压

根据各种超声工作模式,高压电路的输出应该是可编程的。通过用一个电阻器 R3 替换二极管 D18 并连接反馈电阻器(如图 4-1 所示),便可以实现该功能,如图 2-2 所示。输出电压可以通过控制电压 (VDAC) 改变。可以使用公式 (2)、(3) 和 (4) 设置电阻器,其中 R1 和 R2 是反馈电阻器。

GUID-D3921A05-3A71-4200-9DE4-2AE69A4768E1-low.gif图 4-1 可编程输出的实现
方程式 14. GUID-A1482DDB-149C-4AC5-A282-E1F066B1725B-low.gif
方程式 15. GUID-311588CD-F3D2-4CB3-8680-896F4D4F4160-low.gif
方程式 16. GUID-3FC284A4-72F4-492C-8EC6-40B12CC70DEE-low.gif

图 4-2 显示了已编程输出电压和控制电压之间的线性关系。

GUID-6C4A13F1-B69F-4999-B104-D213B673E3F3-low.gif图 4-2 输出电压与控制电压 (VDAC) 之间的线性关系

设计人员应注意次级电感器的饱和电流额定值,以在降低输出电压的情况下增加输出电流。在 SEPIC 转换器中,关断期间电流主要由次级电感器提供。在此设计中,次级电感器的额定电流为 80mA。