ZHCACM7A january   2020  – may 2023 AFE5832 , AFE5832LP , ISO7741 , ISOW7841 , LM25037 , LM25180 , LM5180 , LM5181 , LM5181-Q1 , TX7316 , TX7332

 

  1.   1
  2.   设计适用于超声波智能探头的双极高压 SEPIC 电源
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 主要设计挑战
    2. 1.2 生成高压电源的可能拓扑
  5. 2使用 SEPIC 拓扑的高压电路设计
    1. 2.1 采用 SEPIC 拓扑的 TI 高压电源架构
  6. 3测试结果
    1. 3.1 效率和负载调整率
    2. 3.2 输出纹波测量
    3. 3.3 负载瞬态测试
    4. 3.4 噪声测量
    5. 3.5 热性能
  7. 4设计的可能变体
    1. 4.1 选项 1:可编程输出电压
    2. 4.2 选项 2:支持 1S 锂离子电池输入
    3. 4.3 选项 3:输出电压高达 ±100V
  8. 5布局指南
  9. 6时钟同步
  10. 7总结
  11. 8参考文献
  12. 9修订历史记录

总结

超声波智能探头的快速发展正在改变医疗格局,并有助于在偏远地区提供更好的医疗保健服务。这些手持设备的出现带来了紧凑尺寸、高抗噪性、效率和热性能方面的重大挑战。通过选择 SEPIC 拓扑而非基于变压器的传统反激式拓扑,该设计有助于解决一些关键挑战,能够在所需尺寸和高度内通过低输入电压生成高电压,同时保持高效率、低噪声、良好的负载调整率和对称性。根据超声波传感器的电压要求和工作模式,高压电路的输出支持可编程性。