ZHCACM7A january   2020  – may 2023 AFE5832 , AFE5832LP , ISO7741 , ISOW7841 , LM25037 , LM25180 , LM5180 , LM5181 , LM5181-Q1 , TX7316 , TX7332

 

  1.   1
  2.   设计适用于超声波智能探头的双极高压 SEPIC 电源
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 主要设计挑战
    2. 1.2 生成高压电源的可能拓扑
  5. 2使用 SEPIC 拓扑的高压电路设计
    1. 2.1 采用 SEPIC 拓扑的 TI 高压电源架构
  6. 3测试结果
    1. 3.1 效率和负载调整率
    2. 3.2 输出纹波测量
    3. 3.3 负载瞬态测试
    4. 3.4 噪声测量
    5. 3.5 热性能
  7. 4设计的可能变体
    1. 4.1 选项 1:可编程输出电压
    2. 4.2 选项 2:支持 1S 锂离子电池输入
    3. 4.3 选项 3:输出电压高达 ±100V
  8. 5布局指南
  9. 6时钟同步
  10. 7总结
  11. 8参考文献
  12. 9修订历史记录

负载瞬态测试

图 3-7 显示了电源的负载瞬态响应。在脉冲重复频率为 5kHz 时,正负电源轨上各自都施加 25mA 的负载,并且占空比为 20%,如紫色波形所示。在两个电源轨上都观察到压降小于 50mV。此外,如果电源负载为每个电源轨 1A,占空比为 1% 且脉冲重复频率为 5kHz,则重复进行负载瞬态响应测试。图 3-8 中的结果显示了每个电源轨的压降小于 1V。

GUID-A7D68B9F-8B02-4D61-B083-5E9C8CD434B6-low.png图 3-7 正负输出轨在对称负载 (25mA) 下的负载瞬态响应
GUID-8E69BFE7-4FB1-42E4-9F60-C86D07F06110-low.png图 3-8 正负输出轨在对称负载 (1A) 下的负载瞬态响应