ZHCACM7A january   2020  – may 2023 AFE5832 , AFE5832LP , ISO7741 , ISOW7841 , LM25037 , LM25180 , LM5180 , LM5181 , LM5181-Q1 , TX7316 , TX7332

 

  1.   1
  2.   设计适用于超声波智能探头的双极高压 SEPIC 电源
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 主要设计挑战
    2. 1.2 生成高压电源的可能拓扑
  5. 2使用 SEPIC 拓扑的高压电路设计
    1. 2.1 采用 SEPIC 拓扑的 TI 高压电源架构
  6. 3测试结果
    1. 3.1 效率和负载调整率
    2. 3.2 输出纹波测量
    3. 3.3 负载瞬态测试
    4. 3.4 噪声测量
    5. 3.5 热性能
  7. 4设计的可能变体
    1. 4.1 选项 1:可编程输出电压
    2. 4.2 选项 2:支持 1S 锂离子电池输入
    3. 4.3 选项 3:输出电压高达 ±100V
  8. 5布局指南
  9. 6时钟同步
  10. 7总结
  11. 8参考文献
  12. 9修订历史记录

使用 SEPIC 拓扑的高压电路设计

图 2-1显示了 SEPIC 拓扑的通用电路原理图。它使用三个电感器:L1、L2 和 L3。这三个电感器可以缠绕在同一个磁芯上,因为要在整个开关周期中对它们施加相同的电压,并且使用耦合电感器在 PCB 上占用的空间更小。但是,它们必须进行定制,并且高度可能不小,因此该解决方案使用非耦合电感器。电容器 CS1 和 CS2 将输入与输出隔离开来,并针对短路负载提供保护。

GUID-F5550463-085C-4E4D-BFD8-6BB0C77E4EE0-low.gif图 2-1 SEPIC 拓扑方案

有关 SEPIC 的详细信息,请参阅设计 SEPIC 转换器LM3488/-Q1 适用于升压、SEPIC 和反激式直流/直流转换器的汽车高效控制器。这些文档介绍了耦合电感器方法,但电流解决方案采用非耦合电感器。