ZHCACM7A january   2020  – may 2023 AFE5832 , AFE5832LP , ISO7741 , ISOW7841 , LM25037 , LM25180 , LM5180 , LM5181 , LM5181-Q1 , TX7316 , TX7332

 

  1.   1
  2.   设计适用于超声波智能探头的双极高压 SEPIC 电源
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 主要设计挑战
    2. 1.2 生成高压电源的可能拓扑
  5. 2使用 SEPIC 拓扑的高压电路设计
    1. 2.1 采用 SEPIC 拓扑的 TI 高压电源架构
  6. 3测试结果
    1. 3.1 效率和负载调整率
    2. 3.2 输出纹波测量
    3. 3.3 负载瞬态测试
    4. 3.4 噪声测量
    5. 3.5 热性能
  7. 4设计的可能变体
    1. 4.1 选项 1:可编程输出电压
    2. 4.2 选项 2:支持 1S 锂离子电池输入
    3. 4.3 选项 3:输出电压高达 ±100V
  8. 5布局指南
  9. 6时钟同步
  10. 7总结
  11. 8参考文献
  12. 9修订历史记录

选项 2:支持 1S 锂离子电池输入

1S 锂离子电池的典型工作电压范围为 3.0V 至 4.2V。要生成 +/-80V 的输出电压,现有 SEPIC 需要一个能够实现 95% 以上高占空比的 PWM 控制器。在这些非常高的占空比下,存在一些实际限制,例如:影响 MOSFET 导通和关断时间的寄生效应,从初级侧到次级侧的可用能量传输时间更短,这限制了可实现的最大输出电压。因此,需要添加中间升压级,如图 4-3 所示。

GUID-67735107-9F06-42E8-AC19-A836E99EBC12-low.gif图 4-3 1S 电池的情况