ZHCACM7A january   2020  – may 2023 AFE5832 , AFE5832LP , ISO7741 , ISOW7841 , LM25037 , LM25180 , LM5180 , LM5181 , LM5181-Q1 , TX7316 , TX7332

 

  1.   1
  2.   设计适用于超声波智能探头的双极高压 SEPIC 电源
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 主要设计挑战
    2. 1.2 生成高压电源的可能拓扑
  5. 2使用 SEPIC 拓扑的高压电路设计
    1. 2.1 采用 SEPIC 拓扑的 TI 高压电源架构
  6. 3测试结果
    1. 3.1 效率和负载调整率
    2. 3.2 输出纹波测量
    3. 3.3 负载瞬态测试
    4. 3.4 噪声测量
    5. 3.5 热性能
  7. 4设计的可能变体
    1. 4.1 选项 1:可编程输出电压
    2. 4.2 选项 2:支持 1S 锂离子电池输入
    3. 4.3 选项 3:输出电压高达 ±100V
  8. 5布局指南
  9. 6时钟同步
  10. 7总结
  11. 8参考文献
  12. 9修订历史记录

噪声测量

图 3-9图 3-10 显示了从 TX + RX 设置收集的接收数据的 FFT,其中 TX7332 作为发送器件,AFE5832LP 作为接收器件。图 3-9 所示为使用理想工作台电源时的噪声,图 3-10 所示为使用此设计生成的高压电源时的噪声。使用工作台电源和基于 SEPIC 的电源时,SNR 分别为 55.297dB 和 55.264dB。这表明此设计的噪声性能与工作台电源相当。

GUID-79233DBB-C001-483E-815C-20585891E7CC-low.png图 3-9 使用工作台电源接收数据的 FFT,其中 SNR 为 55.297dB
GUID-08F4B0F9-B90A-4CCD-B5C2-5900C9838E7C-low.png图 3-10 使用 SEPIC 电源接收数据的 11 FFT,其中 SNR 为 55.264dB