ZHCACM7A january   2020  – may 2023 AFE5832 , AFE5832LP , ISO7741 , ISOW7841 , LM25037 , LM25180 , LM5180 , LM5181 , LM5181-Q1 , TX7316 , TX7332

 

  1.   1
  2.   设计适用于超声波智能探头的双极高压 SEPIC 电源
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 主要设计挑战
    2. 1.2 生成高压电源的可能拓扑
  5. 2使用 SEPIC 拓扑的高压电路设计
    1. 2.1 采用 SEPIC 拓扑的 TI 高压电源架构
  6. 3测试结果
    1. 3.1 效率和负载调整率
    2. 3.2 输出纹波测量
    3. 3.3 负载瞬态测试
    4. 3.4 噪声测量
    5. 3.5 热性能
  7. 4设计的可能变体
    1. 4.1 选项 1:可编程输出电压
    2. 4.2 选项 2:支持 1S 锂离子电池输入
    3. 4.3 选项 3:输出电压高达 ±100V
  8. 5布局指南
  9. 6时钟同步
  10. 7总结
  11. 8参考文献
  12. 9修订历史记录

时钟同步

仅当外部时钟信号的占空比大于控制器本身的占空比(大于 93%)时,图 2-2 中显示的原理图才可与外部时钟信号同步。通过实施图 6-1 中所示的解决方案,此设计可与占空比为 50% 的外部时钟同步。该解决方案中引入了两个构成 OR-ing 系统的二极管。一个二极管放置在栅极驱动引脚和同步引脚之间。另一个来自输入时钟信号。电阻器 R36 和 R39 分别是串联 SYNC 电阻器和放电电阻器。如果 DR_Pin 正电压值高于 SYNC_HV_TX,则 D1 将反向偏置,并且 SYNC-PIN 将从 D2 驱动为高电平。如果 DR_Pin 正电压值低于 SYNC_HV_TX,则 D2 将反向偏置,并且 SYNC_PIN 将从 D1 驱动为高电平。图 6-2图 6-3 中展示了测试结果。

GUID-431E1F1F-51E6-4C19-B0C1-5C9DA0DC4501-low.png图 6-1 实施 SYNC 功能后更新的高压电源原理图部分
GUID-20FBA396-E954-4E1A-923F-F109D358D40B-low.png图 6-2 无负载且 50% 占空比时钟时进行同步
GUID-D81BFF16-767A-41D5-836D-749DAE66C83B-low.png图 6-3 满载且 50% 占空比时钟时进行同步