ZHCACM7A january   2020  – may 2023 AFE5832 , AFE5832LP , ISO7741 , ISOW7841 , LM25037 , LM25180 , LM5180 , LM5181 , LM5181-Q1 , TX7316 , TX7332

 

  1.   1
  2.   设计适用于超声波智能探头的双极高压 SEPIC 电源
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 主要设计挑战
    2. 1.2 生成高压电源的可能拓扑
  5. 2使用 SEPIC 拓扑的高压电路设计
    1. 2.1 采用 SEPIC 拓扑的 TI 高压电源架构
  6. 3测试结果
    1. 3.1 效率和负载调整率
    2. 3.2 输出纹波测量
    3. 3.3 负载瞬态测试
    4. 3.4 噪声测量
    5. 3.5 热性能
  7. 4设计的可能变体
    1. 4.1 选项 1:可编程输出电压
    2. 4.2 选项 2:支持 1S 锂离子电池输入
    3. 4.3 选项 3:输出电压高达 ±100V
  8. 5布局指南
  9. 6时钟同步
  10. 7总结
  11. 8参考文献
  12. 9修订历史记录

选项 3:输出电压高达 ±100V

在某些情况下,超声波探头可能需要 ±100V。选项 2 中提到的相同限制也适用。为了实现这一点,需要一个中间升压级将输入升压至最低 12V,使占空比约为 90%,如图 4-4 所示。

GUID-D0E85067-6509-44AA-9445-F56BDE3EA1B5-low.gif图 4-4 ±100V 的情况
注: 这两种情况下都应注意元件额定值。例如,在第二种情况下,MOSFET 必须能够承受约 113V 的电压,而耦合电容器的额定电压必须为 20V。