ZHCS990C June 2012 – September 2021 TPS54719
PRODUCTION DATA
TPS54719 器件一款全功能 6V、7A 同步降压电流模式转换器,具有两个集成的 MOSFET。
TPS54719 集成了 MOSFET、通过实施电流模式控制来减少外部组件数量、通过启用高达 2MHz 的开关频率来减小电感器尺寸,并借助小型 3mm × 3mm 热增强型 QFN 封装尽量减小 IC 封装尺寸,从而实现小型设计。
TPS54719 可在温度范围内为多种负载提供一个电压基准 (VREF) 精度达 ±1.5% 的准确调节。
通过集成的 30mΩ MOSFET 和典型值为 455μA 的电源电流,效率得到最大限度提升。通过使用使能引脚进入关断模式,关断电流可减少至 1µA。
欠压锁定在内部设定为 2.4 V,但可通过使能引脚上的电阻器网络来设定阈值,使之提高。输出电压启动斜升由慢启动引脚控制。一个开漏电源正常信号表示输出处于其标称电压值的 93% 至 108% 之内。
频率折返和热关断功能在过流情况下保护器件不受损坏。
www.ti.com/webench 上的 WEBENCH™ 软件工具支持 TPS54719。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS54719 | 四方扁平无引线 (QFN) (16) | 3.00mm × 3.00mm |