ZHCSUG4 January 2024 MCF8315C-Q1
PRODUCTION DATA
如果内核温度超过热关断限值 (TTSD),则会禁用 FET、关断电荷泵并将 nFAULT 引脚驱动为低电平。此外,状态寄存器中的 DRIVER_FAULT、OT 和 OTS 位设置为 1b。当内核温度降至低于热关断限制的迟滞点 (TTSD - TTSD_HYS) 时,将恢复正常运行(驱动器运行且释放 nFAULT 引脚)。OTS 位保持锁存为高电平,指示发生了热事件,直到通过 CLR_FLT 位发出清除故障命令。无法禁用此保护功能。