ZHCSUG4 January 2024 MCF8315C-Q1
PRODUCTION DATA
图 7-1 展示了 MCF8315C-Q1 的典型原理图。
表 7-1 列出了 MCF8315C-Q1 的外部元件的建议值。
元件 | 引脚 1 | 引脚 2 | 推荐 |
---|---|---|---|
CVM1 | VM | PGND | X5R 或 X7R,0.1µF,TI 建议电容器的额定电压至少是器件正常工作电压的两倍 |
CVM2 | VM | PGND | ≥ 10µF,TI 建议电容器的额定电压至少是器件正常工作电压的两倍 |
CCP | CP | VM | X5R 或 X7R、16V、1µF 电容器 |
CFLY | CPH | CPL | X5R 或 X7R,47nF,TI 建议电容器的额定电压至少是器件正常工作电压的两倍 |
CAVDD | AVDD | AGND | X5R 或 X7R,1µF,≥6.3V。为了让 AVDD 准确调节输出电压,电容器在工作温度范围内的 3.3V 下应具有 0.7µF 至 1.3µF 的有效电容。 |
CDVDD | DVDD | DGND | X5R 或 X7R,2.2µF,≥6.3V。为了让 DVDD 准确调节输出电压,电容器在工作温度范围内的 1.5V 下应具有 1.1µF 至 2.5µF 的有效电容。 |
CBK | FB_BK | GND_BK | X5R 或 X7R,降压输出额定电容器 |
LBK | SW_BK | FB_BK | 降压输出电感器 |
RFG | 1.8V 至 5V 电源电压 | FG | 5.1kΩ,上拉电阻器 |
RnFAULT | 1.8V 至 5V 电源电压 | nFAULT | 5.1kΩ,上拉电阻器 |
RSDA | 1.8V 至 3.3V 电源电压 | SDA | 5.1kΩ,上拉电阻器 |
RSCL | 1.8V 至 3.3V 电源电压 | SCL | 5.1kΩ,上拉电阻器 |
参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|
电机电压 | 4.5 | 35 | V |
反电动势常量(请参阅节 6.3.13.3) | 0.6 | 2000 | mV/Hz |
电机电阻(请参阅节 6.3.13.1) | 0.006 | 20 | Ω |
电机电感(请参阅节 6.3.13.2) | 0.006 | 20 | mH |
电机电气速度 | - | 1500 | Hz |
峰值电机相电流 | - | 4 | A |
一旦使用所需的配置对器件 EEPROM 进行编程,器件就可以独立运行且不再需要 I2C 串行接口。可以使用 SPEED 引脚来命令速度。
以下是在闭环中使电机旋转所需的两个基本参数。