ZHCSUG4 January 2024 MCF8315C-Q1
PRODUCTION DATA
可以通过 FG_DIV 来配置 FG 输出频率。许多应用要求 FG 输出为电机的每周机械旋转提供一个脉冲。不同的 FG_DIV 配置可以为 2 极至 30 极电机实现这一点。
图 6-47 展示了当 MCF8315C-Q1 配置为每个电气周期(2 极)提供一次 FG 脉冲、每两个电气周期(4 极)提供一次 FG 脉冲、每三个电气周期(6 极)提供一次 FG 脉冲、每四个电气周期(8 极)提供一次 FG 脉冲等时的 FG 输出,等等。