ZHCSUG4 January 2024 MCF8315C-Q1
PRODUCTION DATA
表 6-50 列出了 System_Status 寄存器的存储器映射寄存器。表 6-50中未列出的所有寄存器偏移地址都应视为保留的位置,并且不应修改寄存器内容。
偏移 | 缩写 | 寄存器名称 | 部分 |
---|---|---|---|
E4h | ALGO_STATUS | 系统状态寄存器 | 节 6.8.2.1 |
E6h | MTR_PARAMS | 系统状态寄存器 | 节 6.8.2.2 |
E8h | ALGO_STATUS_MPET | 系统状态寄存器 | 节 6.8.2.3 |
复杂的位访问类型经过编码可适应小型表单元。表 6-51 展示了适用于此部分中访问类型的代码。
访问类型 | 代码 | 说明 |
---|---|---|
读取类型 | ||
R | R | 读取 |
复位或默认值 | ||
-n | 复位后的值或默认值 |
图 6-84 展示了 ALGO_STATUS,表 6-52 中对此进行了介绍。
返回到汇总表。
各种系统和算法参数的状态
31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
VOLT_MAG | |||||||
R-0h | |||||||
23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
VOLT_MAG | |||||||
R-0h | |||||||
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
DUTY_CMD | |||||||
R-0h | |||||||
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
DUTY_CMD | RESERVED | SYS_ENABLE_FLAG | RESERVED | ||||
R-0h | R-0h | R-0h | R-0h | ||||
位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
---|---|---|---|---|
31-16 | VOLT_MAG | R | 0h | 指示所应用的调制指数的 16 位值。调制指数 (%) = (VOLT_MAG/32768 * 100) % |
15-4 | DUTY_CMD | R | 0h | 12 位值,指示 PWM/频率/模拟模式下的解码占空比命令,DUTY_CMD (%) = (DUTY_CMD/4096 * 100)%。 |
3 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
2 | SYS_ENABLE_FLAG | R | 0h | 1 表示 GUI 可以控制寄存器 0 表示 GUI 仍在从影子存储器复制默认参数 |
1-0 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
图 6-85 展示了 MTR_PARAMS,表 6-53 中对此进行了介绍。
返回到汇总表。
各种电机参数的状态
31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
MOTOR_R | MOTOR_BEMF_CONST | ||||||||||||||
R-0h | R-0h | ||||||||||||||
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
MOTOR_L | RESERVED | ||||||||||||||
R-0h | R-0h | ||||||||||||||
位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
---|---|---|---|---|
31-24 | MOTOR_R | R | 0h | 指示 MPET 测得的电机电阻的 8 位值 |
23-16 | MOTOR_BEMF_CONST | R | 0h | 指示 MPET 测得的 BEMF 常量的 8 位值 |
15-8 | MOTOR_L | R | 0h | 指示 MPET 测得的电机电感的 8 位值 |
7-0 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
图 6-86 展示了 ALGO_STATUS_MPET,表 6-54 中对此进行了介绍。
返回到汇总表。
各种 MPET 参数的状态
31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
MPET_R_STATUS | MPET_L_STATUS | MPET_KE_STATUS | MPET_MECH_STATUS | MPET_PWM_FREQ | |||
R-0h | R-0h | R-0h | R-0h | R-0h | |||
23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
RESERVED | |||||||
R-0h | |||||||
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
RESERVED | |||||||
R-0h | |||||||
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
RESERVED | |||||||
R-0h | |||||||
位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
---|---|---|---|---|
31 | MPET_R_STATUS | R | 0h | 指示电阻测量状态 |
30 | MPET_L_STATUS | R | 0h | 指示电感测量状态 |
29 | MPET_KE_STATUS | R | 0h | 指示 BEMF 常数测量状态 |
28 | MPET_MECH_STATUS | R | 0h | 指示机械参数测量状态 |
27-24 | MPET_PWM_FREQ | R | 0h | 指示 MPET 基于电气时间常数建议的 PWM 开关频率的 4 位值 |
23-0 | RESERVED | R | 0h | 保留 |