ZHCSUG4 January 2024 MCF8315C-Q1
PRODUCTION DATA
MCF8315C-Q1 为驱动峰值电流高达 4A 的速度受控型 12V 至 24V 无刷直流电机 (BLDC) 或永磁同步电机 (PMSM) 的客户提供了一个单芯片、无代码、无传感器 FOC 解决方案。MCF8315C-Q1 集成了三个 ½ 桥,具有 40V 的绝对最大电压和 240/250/265mΩ 的低 RDS(ON)(高侧 + 低侧 FET)。MCF8315C-Q1 集成了电源管理电路,包括可用于为外部电路供电的电压可调节降压稳压器(3.3V/5V,170mA)和 LDO (3.3V/20mA)。
FOC 算法配置可存储在非易失性 EEPROM 中,从而允许器件在配置后独立运行。该器件通过 PWM 输入、模拟电压、可变频率方波或 I2C 命令接收速度命令。MCF8315C-Q1 集成了多种保护特性,可在出现故障事件时保护该器件、电机和系统。
MCF8315C-Q1 采用三种封装:40 引脚 7mm x 5mm 可湿性侧面 QFN (RGF)、32 引脚 6mm x 4mm 可湿性侧面 QFN (RRY) 和 24 引脚 7.8mm x 6.4mm HTSSOP (PWP)。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(2) |
---|---|---|
MCF8315C1VQRGFRQ1 | VQFN (40) | 7.00mm x 5.00mm |
MCF8315C1VQRRYRQ1(3) | WQFN (32) | 6.00mm × 4.00mm |
MCF8315C1VQPWPRQ1(3) | HTSSOP (24) | 7.80mm x 6.40mm |