ZHCSUG4 January 2024 MCF8315C-Q1
PRODUCTION DATA
MCF8315C-Q1 为 EEPROM 寄存器提供可配置的读写保护。可以使用 EEPROM_RW_PROTECTION 配置保护级别,如下表所示:
密码是由 EEPROM 区段组成的 30 位数字,如图 6-55 所示。
当启用基于密码的读取/写入保护后,在执行每个 EEPROM 读取/写入事务之前,都必须先向相应地址写入有效的密码。EEPROM 读取/写入事务必须在有效密码写入后的 500ms 内启动 - 一旦过了 500ms,必须再次将有效密码写入适当的地址,以启用后续 EEPROM 读取/写入事务。如果写入了无效密码,则后续 EEPROM 读取/写入事务将被拒绝,记录连续的无效密码尝试次数,并且 nFAULT 拉至低电平以指示 EEPROM 事务失败。只要连续无效密码尝试次数小于 3,在随后写入有效密码时,连续无效密码尝试次数就会复位为零,并清除 nFAULT。在连续第三次尝试无效密码时,EEPROM 将被永久锁定,即使使用有效密码,也不允许进行 EEPROM 读取/写入事务。读取/写入保护适用于 EEPROM 以及相应的影子 RAM 位置。EEPROM_RW_PROTECTION 以及密码是 EEPROM 寄存器的一部分,因此,相同级别的读取/写入保护适用于由 EEPROM_RW_PROTECTION 配置的这些位字段。