ZHCSUG4 January 2024 MCF8315C-Q1
PRODUCTION DATA
可以通过将 MTR_STARTUP 配置为 01b 来启用双对齐。当转子的初始位置相对于应用的相位模式具有 180o 的相位差时,单对齐不可靠。在这种情况下,使用单对齐可能会产生启动故障。为了提高基于对齐的启动的可靠性,MCF8315C-Q1 提供了双对齐启动选项。在双对齐启动中,MCF8315C-Q1 针对第二个对齐使用的相位模式比第一个对齐相位模式提前 90o。在双对齐中,对齐时间、电流限值、升降速率等相关参数与单对齐的情况相同 - 连续应用两个具有相同参数的不同相位模式,以确保无论初始转子位置如何,电机都会对齐到已知位置。