ZHCSUG4 January 2024 MCF8315C-Q1
PRODUCTION DATA
可以通过将 MTR_STOP 设置为 100b 来配置主动降速模式。当收到电机停止命令时,输出速度降低至 ACT_SPIN_THR 定义的值,然后 MCF8315C-Q1 通过关断所有 MOSFET 转换到高阻态。这种模式的优点是,通过降低电机速度,在电机进入高阻态之前减小相电流。现在,当电机转换到高阻态时,传输到电源的能量会减少。阈值 ACT_SPIN_THR 需要配置得足够高,以使 MCF8315C-Q1 不会与电机失步。