ZHCSUG4 January 2024 MCF8315C-Q1
PRODUCTION DATA
如果电机以足够大的速度 (BEMF) 正向旋转(与命令的方向相同),则 MCF8315C-Q1 与正在旋转的电机重新同步并通过直接进入闭环运行继续换向。如果电机转速对于闭环运行而言太低,则 MCF8315C-Q1 会进入开环运行以加速电机,直到其达到足以进入闭环运行的转速。通过与正在旋转的电机重新同步,用户可以在该初始条件下实现尽可能短的启动时间。可以通过 RESYNC_EN 启用或禁用该重新同步功能。如果重新同步被禁用,则 MCF8315C-Q1 可以配置为等待电机滑行停止和/或施加制动。电机停止旋转后,考虑到电机处于静止状态,电机启动顺序与情况 1 相同。