ZHCSUG4 January 2024 MCF8315C-Q1
PRODUCTION DATA
如果在任何时候 FB_BK 引脚(降压稳压器输出)上的电压降至低于 VBK_UV 阈值,则降压稳压器继续运行,但 nFAULT 被驱动为低电平,并且故障状态寄存器中的 DRIVER_FAULT、BUCK_UV 位设置为 1b。发生降压 UV 事件时,MCF8315C-Q1 可能会进入复位状态,因为 MCF8315C-Q1 中的内部电路由降压稳压器输出供电 - 在这种情况下,nFAULT 和故障状态寄存器在复位时可能不再报告降压 UV 故障。