ZHCSUG4 January 2024 MCF8315C-Q1
PRODUCTION DATA
使用 MPET_IPD_FAULT 报告电阻和电感测量期间的错误。当 IPD 计时器因尝试将电流上升至阈值失败而溢出时,会触发 MPET_IPD_FAULT,如节 6.3.23.14中所述。当没有电机连接到 MCF8315C-Q1 或当 MPET IPD 电流阈值针对具有高电阻的电机设置为过高的值时,通常会触发故障。
使用 MPET_BEMF_FAULT 报告 BEMF 常数测量期间的错误。当测得的反电动势小于 STAT_DETECT_THR 中设置的阈值时,会触发该故障。此类故障情况的一个示例是由于使用了不正确的开环配置而在开环运行时电机失速。