ZHCSUG4 January 2024 MCF8315C-Q1
PRODUCTION DATA
MCF8315C-Q1 提供了可配置 VM 过压保护选项。MCF8315C-Q1 触发过压故障的 VM 电平由 MAX_VM_MOTOR 设置,而对 VM 过压的故障响应由 MAX_VM_MODE 设置。如果 MAX_VM_MODE 设置为 0b,VM 过压故障(在 MAX_VM_MOTOR 上)将被锁存,并且 FET 处于高阻抗状态,直到通过向 CLR_FIT 位写入 1b 来清除故障条件。如果 MAX_VM_MODE 设置为 1b,则 VM 过压故障(在 MAX_VM_MOTOR 上)会自动清除,一旦 VM < (MAX_VM_MODE - 1) V,器件就会开始电机运行。