ZHCSUG4 January 2024 MCF8315C-Q1
PRODUCTION DATA
MCF8315C-Q1 提供了通过将 SPEED_LOOP_DIS 设置为 1b 来禁用速度环路的选项。在此模式下,q 轴电流基准 Iq_ref 直接由占空比输入 DUTY_CMD(来自 SPEED 引脚或 I2C)和 ILIMIT 的乘积设置,而不是由速度 PI 环路输出设置,如图 6-34 所示。因此,该模式可以通过直接设置 Iq_ref 来启用扭矩控制,因此可用于扭矩模式运行。