ZHCSI75B April 2008 – January 2016 LM7332
PRODUCTION DATA.
在大多数 应用中强制要求使用电源去耦。与大多数相对高速或高输出电流的运算放大器一样,用两个电容器对每条电源线去耦可以获得最佳效果:一个电容值很小的陶瓷电容器(大约 0.01µF)放置在非常靠近电源引线的位置,还有一个大电容值的钽或铝电容器 (> 4.7µF)。必要时,大电容器可由多个器件共享。小型陶瓷电容器在高频时保持低电源阻抗,而大电容器充当运算放大器输出端产生的快速负载电流尖峰的电荷桶。这两个电容器的结合使用可提供电源去耦功能,并有助于保持运算放大器在任何负载下均无振荡。