ZHCSI75B April 2008 – January 2016 LM7332
PRODUCTION DATA.
LM6172 具有 100MHz 的更高 GBW 和超过 80mA 的电流输出。此外还有一个单通道版本:LM6171。LM7372 具有 120MHz 的 GBW 和超过 150mA 的电流输出。LM7372 采用 8 引脚 SO PowerPAD™封装和 16 引脚 SOIC 封装(具有更高功耗)。
LME49600 缓冲器具有 250mA 的电流输出和 110MHz 的带宽。LME49600 采用 DDPAK/TO-263 封装以实现更高的功耗。
有关这些器件的详细信息,请访问 www.ti.com.cn。