ZHCSI75B April 2008 – January 2016 LM7332
PRODUCTION DATA.
请务必注意,稳态输出电流将小于输入过驱时提供的电流。在稳态条件下,可使用Figure 47 和Figure 48 中的曲线图来预测输出摆幅。这些曲线图还显示了与输出端和接地端之间连接的负载相对应的多条负载线。在每种情况下,器件在相应温度下的曲线与负载线的交汇点将是该负载可能的典型输出摆幅。例如,一个 600Ω 的负载可让输出摆幅处于 V− 的 100mV 范围内以及 V+ 的 250mV 范围内 (VS = ±5V),对应于典型值为 9.65VPP 的未削波摆幅。