ZHCSI75B April 2008 – January 2016 LM7332
PRODUCTION DATA.
参数 | 测试条件 | 最小值 (2) | 典型值 (3) | 最大值 (2) | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VOS | 输入失调电压 | VCM = −14.5V 以及 VCM = 14.5V | −5 | ±2 | 5 | mV |
在极端温度下 | −6 | 6 | ||||
TC VOS | 输入失调电压温漂 | VCM = −14.5V 以及 VCM = 14.5V
(4) |
±2 | µV/°C | ||
IB | 输入偏置电流 | 请参阅 (5) | −2 | ±1 | 2 | µA |
在极端温度下 | −2.5 | 2.5 | ||||
IOS | 输入失调电流 | 20 | 250 | nA | ||
在极端温度下 | 300 | |||||
CMRR | 共模抑制比 | −15V ≤ VCM ≤ 12V | 74 | 88 | dB | |
在极端温度下 | 74 | |||||
−15V ≤ VCM ≤ 15V | 72 | 80 | ||||
在极端温度下 | 72 | |||||
PSRR | 电源抑制比 | −10V ≤ V+ ≤ 15V,VCM = −14.5V | 78 | 100 | dB | |
在极端温度下 | 74 | |||||
CMVR | 输入共模电压范围 | CMRR > 50dB | 15.1 | −15.3 | −15.1 | V |
15.3 | −15 | |||||
在极端温度下 | 15 | |||||
AVOL | 大信号电压增益 | −14V ≤ VO ≤ 14V
RL = 10kΩ(连接至 0V) |
72 | 80 | dB | |
在极端温度下 | 70 | |||||
VO | 输出摆幅
高位 |
RL = 10kΩ(连接至 0V)
VID = 100mV |
100 | 350 | mV(相对于任一电源轨) | |
在极端温度下 | 400 | |||||
RL = 2kΩ(连接至 0V)
VID = 100mV |
200 | 550 | ||||
在极端温度下 | 600 | |||||
输出摆幅
低位 |
RL = 10kΩ(连接至 0V)
VID = −100mV |
20 | 450 | |||
在极端温度下 | 500 | |||||
RL = 2kΩ(连接至 0V)
VID = −100mV |
25 | 550 | ||||
在极端温度下 | 600 | |||||
ISC | 输出短路电流 | 拉电流从 V+ 拉出,VID = 200mV(6) | 140 | mA | ||
灌电流灌入 V−,VID = −200mV (6) | 140 | |||||
IOUT | 输出电流 | VID = ±200mV,VO = 1V(相对于电源轨) | ±70 | mA | ||
IS | 总电源电流 | 空载,VCM = −14.5V | 2 | 2.5 | mA | |
在极端温度下 | 3 | |||||
SR | 压摆率(7) | AV = +1,VI = 20V 阶跃,RL = 1MΩ,
CL = 10pF |
15.2 | V/µs | ||
fu | 单位增益频率 | RL = 10MΩ,CL = 20pF | 9 | MHz | ||
GBWP | 增益带宽积 | f = 50kHz | 21 | MHz | ||
en | 输入基准电压噪声 | f = 2kHz | 15.5 | nV/√HZ | ||
in | 输入基准电流噪声 | f = 2kHz | 1 | pA/√HZ | ||
THD+N | 总谐波失真与噪声 | AV = +2,RL = 100kΩ,f = 1kHz,
VO = 25VPP |
−93 | dB | ||
CT 抑制 | 串扰抑制 | f = 3MHz,驱动器 RL = 10kΩ | 68 | dB |